Kinematikparameter (P-TOOL-00009)
Die Parameter "wz[i].kinematic.param[j]" dienen zur werkzeugabhängigen Parametrierung der kinematischen Transformation (RTCP / TLC / TOOL ORI CS [Programmierung]). Ihre Belegung wird applikationsspezifisch festgelegt.
Parametername ab V263:
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
kinematic.param[j] | SGN32 | MIN(SGN32) < kinematic.param[j] < MAX(SGN32) | 0,1 µm bzw. 0,0001 inch |
j | UNS16 | 0 ... [KOPF_VERSATZ_MAX - 1] | ---- |
Parametername bis V260:
wz_kopf_versatz[j] | SGN32 | MIN(SGN32) < wz_kopf_versatz[j] < MAX(SGN32) | 0,1 µm bzw. 0,0001 inch |
j | UNS16 | 0 ... [KOPF_VERSATZ_MAX - 1] | ---- |
Wert KOPF_VERSATZ_MAX | Bedeutung |
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der Kopfvertsatzparameter |
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit die Versätze für jede Kinematik in den Kanalparametern P-CHAN-00094 einzutragen. Ist ein Element in beiden Listen belegt, so erfolgt in der CNC eine Addition der angegebenen Werte.
Detaillierte Informationen zur 5-achsigen Bearbeitung finden sich in [Programmierung].
Auszug aus "werkz_d.lis":
# ==========================================================================
# Werkzeugdaten für Werkzeug Nr. 5
# ==========================================================================
wz[5].kinematic.param[0] 1538000 # Kopfversatz 1: 153,8 mm
wz[5].kinematic.param[1] 25000 # Kopfversatz 2: 2,5 mm
wz[5].kinematic.param[2] 0 # Kopfversatz 3: 0 mm
wz[5].kinematic.param[5] 900000 # Kopfversatz 6; 90 mm
..........