Unabhängige Achsen
Bei der Programmierung s.g. unabhängiger Achsen werden zwei Betriebsmodis unterschieden:
- Synchronisierung von Bahnachsen und unabhängigen Achsen jeweils am Satzende.
- Synchronisierung von Bahnachsen und unabhängigen Achsen über mehrere Satzgrenzen hinweg.
Abb.112: Prinzipielles Bewegungsschema Bahnachsverbund/unabhängige AchsenBei unabhängigen Achsen werden keine Verschiebungen berücksichtigt.
Der additive Handsatzbetrieb (G201/G202) mit einer unabhängigen Achse ist möglich.
Syntax zur Programmierung unabhängiger Achsen:
<Achsname> [ INDP_SYN | INDP_ASYNG90 | G91G00 | G01FEED<expr> | TIME<expr> |
FEED_MAX_WEIGHT <expr> POS <expr> [SLOPE_PROFIL<expr>]
{M<expr>} {H<expr>} ]<Achsname> Name der unabhängigen Achse
INDP_SYN Kennung für die synchrone (satzweise) unabhängige Achsbewegung. Übergang zum nächsten Satz erfolgt erst dann, wenn alle Achsen ihre Endpositionen erreicht haben. Muß immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein.
INDP_ASYN Kennung für die asynchrone (satzübergreifende) unabhängige Achs-bewegung. Keine Synchronisierung auf Endpositionen. Die Synchronisierung erfolgt durch einen speziellen Befehl (#WAIT INDP) oder durch Programmierung der unabhängigen Achse als Bahnachse. Muß immer als erstes Schlüsselwort programmiert sein.
G90 / G91 Absolut- / Relativmaß
G00 / G01 Eilgang- / Linearinterpolation
FEED<expr> Achsspezifischer Vorschub in Wegeinheiten/min
TIME<expr> Achsspezifische Verfahrzeit in s
FEED_MAX_WEIGHT<expr> Gewichtungsfaktor in % bezogen auf den achsspezifischen maximalen Vorschub. Es sind nur Gewichtungswerte kleiner 100% erlaubt. (gemäß G194, Kapitel Bearbeitungszeit/Vorschubgeschwindigkeit (G93/G94/G95/G194))
POS<expr> Achsposition
SLOPE_PROFIL<expr> Slope-Profiltypen (0, 1, 2) (gemäß #SET SLOPE PROFIL, Kapitel) Wenn kein Slopetyp programmiert ist, wird per Default der Slopetyp aus dem Kanalparametersatz gesetzt.
M<expr> Achsspezifische M-Funktion
H<expr> Achsspezifische H-Funktion
Achsspezifische M/H-Funktionen können auch ohne die Programmierung einer Bewegung an eine unabhängige Achse ausgegeben werden. Dazu ist zusätzlich nur die Kennung INDP_SYN bzw. INDP_ASYN erforderlich:
<Achsname> [ INDP_SYN | INDP_ASYNM<expr> {M<expr>} H<expr> {H<expr>} ]<Achsname> Name der unabhängigen Achse
INDP_SYN/INDP_ASYN Kennung für eine unabhängige Achse
M<expr> Achsspezifische M-Funktion
H<expr> Achsspezifische H-Funktion
Die Synchronisation bestimmter asynchroner Achsbewegungen (INDP_ASYN) wird erzwungen durch den Befehl:
#WAIT INDP [ <Achsname> { ,<Achsname> } ]<Achsname> Name der asynchronen Achse
![]() | Wird eine asynchrone Achse vor oder ohne dem entsprechenden #WAIT INDP [ ] erneut programmiert, so wird die Synchronisation implizit im Interpolator durchgeführt. |
Die Synchronisation von allen momentan aktiven asynchronen Achsbewegungen (INDP_ASYN) wird erzwungen durch den Befehl:
#WAIT INDP ALL Programmierbeispiel
:
N10 X10 Y11 Z[INDP_SYN POS50 G01 FEED100 G90] (N10 ist beendet, wenn X,)
(Y und die unabhängige)
(synchr. Z-Achse ihre Be-)
(wegung beendet haben)
N20 X20 Y22 (N20 wird ausgeführt, nachdem alle Bewegungen in)
(N10 beendet sind)
N30 X5 Y10 Z[INDP_ASYN POS500 G01 FEED200 G90] (N30 ist beendet, wenn X)
(und Y ihre Bewegung)
(beendet haben; die unab-)
(hängige asynchrone Z-)
(Achse fährt weiter)
N40 X20 Y30 (N40 wird interpoliert; die asynchrone unab-)
(hängige Z-Achse fährt weiter)
N50 #WAIT INDP[Z] (Erzwungene Synchronisierung der Z-Bewegung)
(aus N30)
N60 X30 Y40 Z60 (N60 wird mit X, Y, Z im Bahnverbund interpoliert,)
(wenn in N50 die Z-Achse synchronisiert wurde)
N70 Z[INDP_SYN M50] (Ausgabe von M50 über unabhängige Z-Achse)
N80Programmierbeispiel
N10 X10 Y11 Z[INDP_ASYN POS500 G01 FEED200 G90] (N10 wird interpoliert,)
(die unabhängige asyn-)
(chrone Z-Achse fährt)
(weiter)
N20 X20 Y22 (N20 wird interpoliert, die unabhängige asynchrone Z-)
(Achse fährt weiter))
N30 Z550 (Implizite Synchronisation der Z-Bewegung von N10 bevor)
(Bewegung Z550 begonnen wird)
N40 X20 Y30 Z60 (N40 wird interpoliert)
N50![]() | Wird die Achse einer vorbelegten achsspezifischen M/H-Funktion im gleichen NC-Satz als unabhängige Achse programmiert, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |