Bearbeitungszeit/Vorschubgeschwindigkeit (G93/G94/G95/G194)

G93 Angabe der Bearbeitungszeit in Sekunden (modal)
G94 Vorschub in mm/min (modal, Grundzustand)
G95 Vorschub in mm/Umdrehung (modal)
G194  Vorschubberechnung aufgrund gewichteter maximaler Achsvorschübe (modal)

Mittels der G-Funktionen G93, G94, G95 und G194 kann die Wirkung des F-Wortes wahlweise umgeschaltet werden.

Für G94 gilt allgemein: F-Wort für Rundachsen: [ Grad / min ]

F-Wort für Linearachsen: [ mm / min ]

Mit G194 wird über das F-Wort ein Gewichtungsfaktor in [%] für die maximalen Vorschubgeschwindigkeiten angegeben. Die maximal zulässige Vorschubgeschwindigkeit auf der Bahn ergibt sich dann aus den gewichteten achsspezifischen Werten [2]-17. Mindestens eine Achse fährt dann mit ihrer gewichteten Maximalgeschwindigkeit. Es sind nur Gewichtungswerte kleiner 100% erlaubt.

Programmierbeispiel

N10 G90 F1000 X100 (Vorschub 1000 mm/min (G94 Default)) 
N20 G194 F90 (Gewichtung 90% auf max. Achsvorschubgeschw.)
Nxx X200 (Vorschub z.B. 9000 mm/min bei vb_max=10000 mm/min)
N80 G94 X50 (Vorschub 1000 mm/min aus N10 gültig)
Nxx X.. Y.. Z.. (Interpolation)
N120 G93 F20 (Bearbeitungszeit 20 s)
Nxx X.. Y.. Z.. (Interpolation)
N160 G94 F1500 X150 (Vorschub 1500 mm/min)
Nxx X.. Y.. Z.. (Interpolation)
N200 M30