Umdrehungsvorschub (G95)Umdrehungsvorschub (G95)
G95 Vorschub in mm/Umdrehung (modal)Beim Drehen mit aktivem G95 läßt sich über das F-Wort in mm/U unabhängig von der Spindeldrehzahl eine konstante Spandicke festlegen.
Der Vorschub der Bahnachsen wird dabei an die Drehzahl der lagegeregelten Spindel gekoppelt. Er ist jeweils nur in Verbindung mit der Vorschubvereinbarung gültig, bei der er programmiert wurde. Bei einem Wechsel von G95 zu G94 oder G93 (Kapitel 4.25) wird also das bei G95 gültige F-Wort nicht übernommen.
Programmierbeispiel
N10 F1000 X100 M3 S1200 (Vorschub 1000 mm/min (G94))
N20 G95 F1.5 (Vorschub 1.5 mm/U, Spindeldrehzahl 1200 1/min)
N30 G94 X50 (Vorschub 1000 mm/min aus N10 gültig)
N40 G93 F20 X20 (Bearbeitungszeit 20 s)
N50 G95 Y200 S2000 (Vorschub 1.5 mm/U aus N20 gültig,)
(Spindeldrehzahl 2000 1/min)
N60 M30