Programmierbefehle und Variablen
Die Tool-ID wird über Klartextbefehle programmiert. Die Anforderung neuer WZ-Daten mit #TOOL DATA entspricht dem D-Befehl, der vorbereitende Technologiebefehl für den physikalischen WZ-Wechsel mit #TOOL PREP dem T-Befehl.
#TOOL DATA [ <basic> [,<sister> [,<variant> ] ] ] (Anfordern neuer WZ-Daten)
#TOOL PREP [ <basic> [,<sister> [,<variant> ] ] ] (Ankündigung des WZ-Wechsels)Die Anzahl der Parameter ist fest vorgegeben [6]-9.18. Sinnvolle Werte liegen zwischen 1 und 3. Falls zwei Parameter erwartet werden, so sind dies die Grund- und die Schwester-WZ-Nummer.
Zwingend ist die Angabe der Grund-WZ-Nummer (basic). Ist darüber hinaus die Anzahl Parameter mit 3 belegt, so können sister für die Schwester-WZ-Nummer und variant für die Abwandlung optional programmiert werden. Falls sister oder variant nicht programmiert sind (Komma folgt auf Komma oder Klammerzu folgt auf Komma), so wird dafür Null eingesetzt.
Programmierbeispiel
#TOOL DATA [ P10, SISTER, 0 ] ⇔ #TOOL DATA [ P10, SISTER, ] und entsprechend
#TOOL PREP [P10, 0, VARIANT] ⇔ #TOOL PREP [P10, , VARIANT] Die mathematischen Ausdrücke bei Angabe des D- und T-Befehls sind als Grund-WZ-Nummer zu interpretieren. Damit bleibt dem WZM der gleiche Freiheitsgrad wie bisher für die Auswahl des WZ-Datensatzes erhalten.
T <basic> bzw. D<basic>Der Zugriff auf die Elemente der Tool-ID wird über Decodervariablen realisiert. In der aktuellen SW-Version besteht bereits die Möglichkeit, die Nummer des zuletzt vom externen WZM angeforderten WZ über V.G.T_AKT abzufragen. Aus Kompatibilitätsgründen bleibt diese Variable weiterhin erhalten. Sie repräsentiert parallel zur unten eingeführten, neuen Syntax immer die Grund-WZ-Nummer.
V.TOOL.BASIC (Lesender Zugriff auf zuletzt programmierte Grund-WZ-Nummer
V.TOOL.SISTER (Lesender Zugriff auf zuletzt programmierte Schwester-WZ-Nummer)
V.TOOL.VARIANT (Lesender Zugriff auf zuletzt programmierte Abwandlungsnummer)Programmierbeispiel
#TOOL DATA [ P10, SISTER, 3 ]
.....
#TOOL PREP [V.TOOL.BASIC, V.TOOL.SISTER, V.TOOL.VARIANT]