Modifiziertes Programmieren von Moduloachsen

Die erweiterte Moduloprogrammierung unterstützt die Programmierung der Drehrichtung sowie die Begrenzung auf maximal eine Umdrehung bei Absolutmaßangabe. Über zwei neue Variablen kann zudem auf aktuelle Moduloeinstellungen zugegriffen werden (Kapitel Variablen).

<Achsname> [ [+] | - ] <expr>

<Achsname> Bezeichnung der Moduloachse **.

<expr> Das Vorzeichen des Koordinatenwertes bestimmt die Drehrichtung:

= - bedeuted Drehung im Uhrzeigersinn
+ bedeuted Drehung im Gegenuhrzeigersinn
kein Vorzeichen bedeuted Drehung auf kürzestem Weg
(Optimiertes Richten)

Die Einheit der Achsposition ist [Grad] oder [mm]

**

Hinweis

Lange Achsbezeichnungen werden nicht unterstützt (z.B. "C_MODULO").

Programmierbeispiel

G90 G1 C+560 ó G90 G1 C+200 (Bewegung zu Position 200 in + Richtung,) 
(Annahme : 360 Grad Modulo)
G90 G1 C-P1 (Gehe zu Position P1 (Modulo implizit) in - Richtung)

Programmierung in Absolutmaßangabe (G90) :

Programmierung in Relativmaßangabe(G91)