Standard HSC-Programmierung
#HSC [ON | OFF] [ [OPMODE<expr>] [CONTERROR<expr>] ] (modal)ON Freiformflächenbearbeitung aktivieren
OFF Freiformflächenbearbeitung deaktivieren
OPMODE <expr> Betriebssmodus setzen:
Gültige Werte | Bedeutung |
|---|---|
1 | Einfügen von Übergangspolynomen |
2 | Erzeugung von interpolierenden Splinekurven |
CONTERROR <expr> Festlegung des maximalen Konturfehlers:
Gültige Werte | Bedeutung |
|---|---|
>= 0.0 | Maximale Abweichung "ε". Gilt nur in Verbindung mit aktivem OPMODE 1! Wird der Parameter im OPMODE 2 gesetzt, so wirkt er erst bei Wechsel in OPMODE 1. |
Wird bei einer Aktivierung der Freiformflächenbearbeitung keine Parametrierung vorgenommen, ist folgender Grundzustand gültig:
OPMODE | 1 |
CONTERROR | 0.1 mm |
![]() | Die Parameter können auch in mehreren Schritten angegeben werden. Das heißt, es ist z. B. möglich zunächst den Betriebsmodus ("OPMODE") sowie die Frei-formflächenbearbeitung ("ON") in einem ersten Befehl zu aktivieren und in einem zweiten Befehl dann den maximalen Konturfehler ("CONTERROR") festzulegen. |