Wertzuweisung von Parametern
In der Art der Wertzuweisung unterscheidet man interne und externe Parameter. Interne Parameter erhalten ihre Wertzuweisung durch das NC-Programm, z.B. P12=0.12, während externen Parametern steuerungs- oder prozeßabhängige Werte in applikationsabhängigen Programmteilen des Steuerungssystems zugewiesen werden.
Zugewiesen werden können z.B.:
- aktuelle Spindeldrehzahlen,
- Momente in den Antrieben,
- Werte externer Meßvorrichtungen,
- Werte von Wärme- oder Kraftsensoren,
- Tastatureingaben über das Bedienmenü
usw.
Externe Parameter erlauben also die Verarbeitung von Prozeßgrößen im NC-Programm. Sie müssen aber durch die Applikation eingerichtet werden. Ein Beispiel für die Verwendung von externen Parametern ist in Kapitel Externer Zugriff auf Parameter aufgeführt.