Nutzdaten einer Fehlermeldung
Fehlernummer | |
Beschreibung | Eindeutige Fehlernummer. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.ErrorId |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Modulname des Moduls, das einen Fehler meldet | |
Beschreibung | Modulname des Moduls, das einen Fehler meldet |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.ModulName |
Datentyp | STRING(GCW_250_HLIFileNameLaengeMinus1) |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeilennummer | |
Beschreibung | Zeilennummer im Modul, bei der der Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.Line |
Datentyp | INT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Fehlernummer einer Dienstfunktion | |
Beschreibung | Fehlernummer bei Verwendung einer Dienstfunktion. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.UtilErrorId |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Modulname des Moduls mit Dienstfunktionen, das einen Fehler meldet | |
Beschreibung | Modulname des Moduls mit Dienstfunktionen, das einen Fehler meldet |
Signalfluss | CNC -> PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.UtilModulName |
Datentyp | STRING(GCW_250_HLIFileNameLaengeMinus1) |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeilennummer einer Dienstfunktion | |
Beschreibung | Zeilennummer der Zeile, bei der der Fehler in einem Modul mit Dienstfunktionen aufgetreten ist. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.UtilLine |
Datentyp | INT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Mehrfachfehlernummer | |
Beschreibung | Fehlermeldungen können an mehreren verschiedenen Stellen des NC-Kerns ausgegeben werden. Zur Unterscheidung wird bei der mehrfachen Verwendung eine einmalige Mehrfachfehlernummer vergeben. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.MultipleId |
Datentyp | UINT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Typ der Beauftragbaren Funktion | |
Beschreibung | Typ der Beauftragbaren Funktion, in der ein Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.BFType |
Datentyp | UINT |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Kanalnummer | |
Beschreibung | Kanalnummer, des Kanals in dem der gemeldete Fehler aufgetreten ist. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.CncChannel |
Datentyp | UINT |
Kommunikations-Id | |
Beschreibung | Kommunikations-Id der fehlermeldenden BF im CNC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.KommuId |
Datentyp | UINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Wird für interne Diagnosezwecke verwendet. |
Zeitangabe bei Fehlermeldung: | |
Beschreibung | Datum zum Zeitpunkt der Fehlermeldung |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.FbZeitangabe.DateCounter |
Datentyp | UDINT |
Besonderheiten | Zur Zeit nicht realisiert, Wert ist immer 0. |
Zeitangabe bei Fehlermeldung:Interruptzyklen seit Systemstart | |
Beschreibung | Anzahl der Interruptzyklen seit Systemstart zum Zeitpunkt der Fehlermeldung |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.FbZeitangabe.ZyklCounter |
Datentyp | UDINT |
Zugriff | PLC liest |
Versionsbezeichnung CNC | |
Beschreibung | Versionsbezeichnung der CNC, die in der Fehlermeldung angegeben wird. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.VersionName |
Datentyp | STRING(GCW_250_HLIIntfVersNameLaengeMin1) |
Behebungsklasse | |
Beschreibung | Behebungsklasse eines Fehlers |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.BehebungsKlasse |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [0 ..8] |
Reaktionsklasse eines Fehlers | |
Beschreibung | Reaktionsklasse eines Fehlers |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.ReaktionsKlasse |
Datentyp | UINT |
Wertebereich | [0 ..8] |
Rumpftyp eines Fehlers | |
Beschreibung | Rumpftyp eines Fehlers. Abhängig von der Fehlerart sind im Fehlersatzrumpf weitere Informationen über den aufgetretenen Fehler abgelegt. Die einzelnen Strukturelemente sind in [DIAG] beschrieben. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.MCErrorSatz_Data.SatzR.Kopf.RumpfTyp |
Wertebereich | 1 = HLI_RumpfTypNcProg, 2 = HLI_RumpfTypMds 3 = HLI_RumpfTypKommu 4 = HLI_RumpfTypRamDisk 5 = HLI_RumpfTypFile 6 = HLI_RumpfTypIntprFile 7 = HLI_RumpfTypListeBinaer 8 = HLI_RumpfTypGcm 9 = HLI_RumpfTypLeer 10 = HLI_RumpfTypHLI |
Besonderheiten |
|
- Fehlermeldungsinhalt, body nc program
- Fehlermeldungsinhalt, body machine data
- Fehlermeldungsinhalt, body communication
- Fehlermeldungsinhalt, body RAM disk
- Fehlermeldungsinhalt, body file
- Fehlermeldungsinhalt, body interprete file list
- Fehlermeldungsinhalt, body binary list
- Fehlermeldungsinhalt, body global channel manager
- Zusätzliche Fehlerinformation Wert 1 - 5