Zustände der Betriebsart: Referenzpunktfahrt
Zustand | ST-Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DESELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessDeselected | 1 | Betriebsart ist abgewählt. |
SELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessSelected | 2 | Betriebsart ist angewählt. (Grundzustand). |
READY | GCW_250_HLIImcmProcessReady | 3 | Referenzpunktfahrt ist parametriert (z.B. bzgl. Reihenfolge). |
ACTIVE | GCW_250_HLIImcmProcessActive | 4 | Referenzpunktfahrt wird abgearbeitet. |
HOLD | GCW_250_HLIImcmProcessHold | 5 | Referenzpunktfahrt ist gestoppt (s.a. Vorschubstopp). |
ERROR | GCW_250_HLIImcmProcessError | 6 | Fehlerzustand |
Die zu referenzierenden Achsen müssen beim Übergang von selected nach ready übergeben werden. Wird kein String übergeben, wird das Default-Referenzpunktprogramm rpf.nc gestartet.