Zustände der Betriebsart: Handsatz
Zustand | ST-Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DESELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessDeselected | 1 | Betriebsart Handsatz ist abgewählt. |
SELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessSelected | 2 | Betriebsart Handsatz ist angewählt. Ein NC-Satz (NC-Sätze) können programmiert werden. |
READY | GCW_250_HLIImcmProcessReady | 3 | ??? MDI-Satz (Sätze) ist (sind) angewählt. ??? CNC hat den(die) programmierten NC-Satz (NC-Sätze) übernommen. |
ACTIVE | GCW_250_HLIImcmProcessActive | 4 | Der (die) NC-Satz (NC-Sätze) werden abgearbeitet. |
HOLD | GCW_250_HLIImcmProcessHold | 5 | NC-Satz (Sätze) ist (sind) gestoppt (s.a. Vorschubstopp). |
ERROR | GCW_250_HLIImcmProcessError | 6 | Fehlerzustand |
Der Handsatz (String) muss beim Übergang von selected nach ready übergeben werden.