Zustände der Betriebsart: Automatik
Zustand | ST-Konstante | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DESELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessDeselected | 1 | Betriebsart ist abgewählt |
SELECTED | GCW_250_HLIImcmProcessSelected | 2 | Betriebsart Automatik ist angewählt |
READY | GCW_250_HLIImcmProcessReady | 3 | NC-Programm ist angewählt |
ACTIVE | GCW_250_HLIImcmProcessActive | 4 | NC-Programm läuft |
HOLD | GCW_250_HLIImcmProcessHold | 5 | NC-Programm ist unterbrochen (s.a. Vorschubstopp). |
ERROR | GCW_250_HLIImcmProcessError | 6 | Bei der Ausführung des NC-Programms ist ein Fehler aufgetreten. |
Der NC-Programmname muss beim Übergang von selected nach ready übergeben werden.