Satzvorlauf
Satzvorlauf an/aus anPLC | |
Beschreibung |
|
| LCControlBoolUnit, s. BeschreibungControl Unit |
Zugriff | Verbrauchsdatum NC-Kern setzt X_Command auf TRUE wenn der Satzvorlauf eingeschaltet werden soll und wartet auf die Quittierung der PLC. Die PLC quittiert das Einschalten des Satzvorlaufs durch Setzen des Elements X_State. Entsprechend setzt der NC-Kern beim Ausschalten des Satzvorlaufs X_Command auf FALSE und wartet auf die Quittierung der PLC, die dies durch Löschen des Elements X_State anzeigt. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.LCControlBahn_Data.LCControlBoolUnit_BlockSearch |
Kommandierter Wert | |
ST-Element | .X_Command |
Signalfluss | CNC -> PLC |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Satzvorlauf soll eingeschaltet werden, FALSE] |
Rückgabewert | |
ST-Element | .X_State |
Signalfluss | PLC -> NCK |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = PLC hat Satzvorlauf eingeschaltet, FALSE] |
Anforderung | |
ST-Element | .X_Enable |
Abb.11: Abbildung 5-2: Interaktion BOOLEAN-MC-Control Unit und PLC![]() | Im Falle eines CNC-Reset werden X_Command und X_State durch die CNC zurückgesetzt. |
Datentyp