Steuerkommandos eines Antriebs
Antriebsdaten zyklisch lesen/schreiben | |
Beschreibung | Es stehen 4 Elemente zur Verfügung, welche in jedem Interpolationstakt von der PLC geschrieben und an den Antriebe über das unterlagerte Antriebsprotokoll übertragen werden können. Der Inhalt und die Wirkung ist applikationsspezifisch (abhängig von den Antrieben) |
Datentyp | MCControlUNS32Unit |
Besonderheiten | Die Datenübertragung kann derzeit nur bei SERCOS-Antrieben genutzt werden. Hierzu muss in der Achsparameterliste die Übertragung des Wertes an den Antrieb freigeschaltet werden, z.B.: # zyklisches Schreiben des 4 Byte-PLC-Wertes uns32_1 auf S-0-0815 |
Zugriff | PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable |
ST-Pfad | pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlUNS32Unit_D<i> mit i [1; 4] |
Kommandierte und angeforderte Werte | |
ST-Element | .D_Command . D_Request |
Datentyp | UDINT |
Rückgabewert | |
ST-Pfad | .D_State |
Datentyp | UDINT |
Besonderheiten | Diese Werte werden zusätzlich an der Lagereglerschnittstelle bereitgestellt. Siehe Antriebsdaten zyklisch lesen (pAC[axis_idx]^.addr^.StateLR_Data.D_Word1) |
Umleitung | |
ST-Pfad | .X_Enable |
Betriebsart | |
Beschreibung | Über diese Elemente können von der PLC (oder Bedienung) verschiedene Antriebsbetriebsarten kommandiert werden: SERCOS-Antriebe: Bei SERCOS-Antrieben werden diese Informationen auf das Bit 8 und Bit 9 des Steuerworts geleitet. Dadurch wird zwischen Haupt- und Nebenbetriebsarten des Antriebs umgeschaltet. Mode0 entspricht dem niedrigsten Betriebsart-Steuerbit des Antriebes. Derzeit werden für SERCOS-Antriebe die Variablen Mode0 und Mode1 verwendet. PROFIDRIVE-Antriebe: MCControlBoolUnit_Mode0 Mit dieser Control-Unit wird die Antriebsfunktionalität parkende Achse aktiviert, indem in Steuerwort 2 das Bit 7 gesetzt wird. Das State-Element der Control-Unit zeigt an, ob die Funktionalität im Antrieb aktiv ist (Wert von Zustandswort 2, Bit 7). Für eine geparkte Achse wird von der CNC intern der Nachführbetrieb aktiviert. MCControlBoolUnit_Mode1 : Mit dieser Control-Unit wird die Antriebsfunktionalität parkender Geber aktiviert, indem im Gebersteuerwort das Bit 14 gesetzt wird. Das State-Element der Control-Unit zeigt an, ob die Funktionalität im Antrieb aktiv ist (Wert von Geberzustandswort Bit 14). Für einen geparkten Geber wird von der CNC intern der Nachführbetrieb aktiviert. MCControlBoolUnit_Mode2 : Wird derzeit nicht verwendet. |
Datentyp | MCControlBoolUnit |
Besonderheiten | Die Elemente MCControlBoolUnit_Mode3 MCControlBoolUnit_Mode6 werden derzeit nicht benutzt. |
Zugriff | PLC liest Request + State und schreibt Command + Enable |
ST-Pfad | pAC[axis_idx]^.addr^.McControlLr_Data.MCControlBoolUnit_Mode<i> mit i aus [0; 6] |
Kommandierte, angeforderte und Rückgabewerte | |
ST-Element | .X_Command .X_Request . X_State |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Bit gesetzt, FALSE] |
Umleitung | |
ST-Element | . X_Enable |