Spindelbezeichnung (P-CHAN-00007)

Über dieses Element wird die Defaultbezeichnung definiert, mit der die Spindel im NC-Programm angesprochen werden kann. Hierbei ist zu beachten, dass eine Spindel, solange sie Hauptspindel ist, nur über den Hauptspindelnamen programmiert, werden kann. Bei der Spindelbezeichnung handelt es sich um einen String.

VORSICHT

Die Spindelbezeichnungen müssen mit den Buchstaben "S" beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Spindelbezeichnungen müssen eindeutig sein.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Dimension

bezeichnung

ACHS_NAME

String

----

ACHS_NAME besteht aus folgendem Array:

Variablenname

Typ

Index

Dimension

zeichen[m]

ISG_CHAR

m = 0 ... [ACHS_NAME_LAENGE - 1]

----

Wert ACHS_NAME_LAENGE

Bedeutung

applikationsabhängig

Maximale Länge der Spindelbezeichnung

Beispiel: Konfiguration eines 1-kanaligen Systems mit 3 Spindeln. Nach dem Hochlauf ist die Spindel „S1“ mit der logischen Achsnummer 6 die Hauptspindel. Sie wird über den Spindelnamen „S“ angesprochen. Die Spindeln mit den logischen Achsnummern 11 und 30 werden über ihre Defaultbezeichnungen „S2“ und „S3“ programmiert.

Auszug aus Kanalparameterliste:

spdl_anzahl 3
:
main_spindle_ax_nr 6-> -> ->-
main_spindle_name S ->- |
# | |
spindel[0].bezeichnung S1-<- |
spindel[0].log_achs_nr 6-< -< -<-
:
spindel[1].bezeichnung S2
spindel[1].log_achs_nr 11
:
spindel[2].bezeichnung S3
spindel[2].log_achs_nr 30
:
Spindelbezeichnung (P-CHAN-00007) 1:Abb.5: Spindelkonfiguration