Bezeichnung der Hauptspindel (P-CHAN-00053)
Neben der logischen Achsnummer muß der Hauptspindel ein Name zugeordnet werden, mit dem sie im Teileprogramm angesprochen werden kann. Dazu wird der Hauptspindel über den Parameter „main_spindle_name“ eine Achsbezeichnung zugeordnet. Diese Achsbezeichnung ist frei wählbar, sie muß jedoch immer mit dem Buchstaben „S“ beginnen.
| |
Die Bezeichnung der Hauptspindel kann im Teileprogramm nicht geändert werden. Jedoch wird dieser Name bei Anwahl mit #MAIN SPINDLE, [PROG] der neuen Hauptspindel zugewiesen. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
main_spindle_name | ACHS_NAME | String | ---- |
ACHS_NAME besteht aus folgendem Array:
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
zeichen[m] | ISG_CHAR | m = 0 ... [ACHS_NAME_LAENGE - 1] | ---- |
Wert ACHS_NAME_LAENGE | Bedeutung |
---|---|
applikationsabhängig | Maximale Länge der Spindelbezeichnung |
BEISPIEL: Die Hauptspindel (logische Achsnummer 6) soll im Teileprogramm mit dem Namen „S“ programmiert werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Spindeldaten
main_spindle_ax_nr 6
main_spindle_name S