Vorgezogene Ausgabe von M-Funktionen (P-CHAN-00070)
Für die vorgezogene Ausgabe der M-Funktionen kann in der Kanalparameterliste der Wert als Weg/Zeit festgelegt werden. Dieser Wert kann auch im NC-Programm programmiert werden [PROG - Kapitel V.G.-Variablen].
Der Parameter m_pre_outp[i] legt den Wert für den Ausgabe(zeit)punkt vor Bearbeitung der M-Funktion im Bahninterpolator fest.
Variablenname | Typ | Erlaubter Bereich | Dimension |
|---|---|---|---|
m_pre_outp[i] | UNS32 | 0 … MAX(UNS32) | 0.1µm oder µs |
i | UNS16 | 0 ... [M_FKT_ANZ-1] | ---- |
Wert M_FKT_ANZ | Bedeutung |
|---|---|
applikationsabhängig | Maximale Anzahl der M-Funktionen |