Synchronisationsarten MET_SVS, MEP_SVS
Beim Typ MET_SVS erfolgt die Angabe des Zeitvorlaufs, beim Typ MEP_SVS erfolgt die Angabe des Wegvorlaufes (siehe auch Kapitel 2.1.1.1.9).
BEISPIEL: Die anwenderspezifische M-Funktion M96 soll 10 Millimeter vor Erreichen der Synchronisationsposition in der Satzsequenz an die PLC ausgegeben werden.
Die anwenderspezifische M-Funktion M97 soll 40 Millisekunden vor Erreichen des Synchronisationszeitpunktes in der Satzsequenz an die PLC ausgegeben werden.
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Festlegung der M-Funktionen und Synchronisationsarten
# ======================================================
:
m_synch[96] 0x01000000 MEP_SVS
m_synch[97] 0x02000000 MET_SVS
#
# Einstellung von Vorausgabezeit, Vorausgabeweg mit Typ MET_SVS, MEP_SVS
# ===============================================================
m_pre_outp[96] 100000 in 0.1 um
m_pre_outp[97] 40000 in us