Offset zur gelesenen Absolutposition des Antriebs (P-AXIS-00341)

Bei jedem Lesen der Absolutposition des Antriebs (s. P-AXIS-00315) wird die Referenzposition in der Steuerung um den Offset in P-AXIS-00341 gegenüber der Antriebsposition verschoben. Dadurch kann z.B. der Nullpunkt der Achse beliebig festgelegt werden. Die resultierende Achsposition in der Steuerung berechnet sich zu:

Referenzposition (Achsposition) = Absolutposition vom Antrieb + P-AXIS-00341

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

read_abs_pos_offset

SGN32

MIN(SGN32) <read_abs_pos_offset < MAX(SGN32)

T

0,1 µm