Berechnungsmodus für Istposition (P-AXIS-00318)

Wenn Parameter P-AXIS-00315 mit 1 belegt ist, muss in diesem Parameter (P-AXIS-00318) angegeben werden wie die Istposition zu berechnen ist. Hierzu gibt es zwei Modis.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

read_abs_pos_mode

ISG_CHAR

DRIVE_POS, COMBINED

T, R

----

String (Mode)

Bedeutung

DRIVE_POS

Die vom Antrieb übertragene Absolutposition wird nach gegebenenfalls erfolgter Formatanpassung als Istposition übernommen (Default).

COMBINED

Die Bits 31 ... p1042 werden aus der vom Antrieb gelieferten Absolutposition übernommen, die Bits 0 ... p1042 - 1 werden aus G1_XIST1 übernommen.

Berechnungsmodus für Istposition (P-AXIS-00318) 1:

VORSICHT

Der Berechnungsmodus COMBINED darf nur dann verwendet werden, wenn der Motorgeber des Antriebes eine innerhalb einer Motorumdrehung absolute Istposition liefert.Dies kann anhand des Antriebsparameters P979 Subindex 1 festgestellt werden. Falls der Geber eine Absolutposition innerhalb einer Umdrehung liefert, ist in diesem Parameter das Bit 1 (Bitmaske 0x02) gesetzt.Gegebenenfalls Herstellerdokumentation konsultieren!