Slave-Lebenszeichengrenzwert (P-AXIS-00162)

Grenzwert zur Überwachung des Slave-Lebenszeichens. Im PROFIDRIVE-Telegramm wird ein Lebenszeichen in Form eines Zählers übertragen, der in jedem Telegramm inkrementiert wird. Falls der im Telegramm übertragene Zählerstand nicht mit dem vom NC-Kern erwarteten Zählerstand übereinstimmt, wird ein interner Fehlerzähler um den Wert 10 erhöht, bei jeder Übereinstimmung des übertragenen Zählerstandes mit dem erwarteten Zählerstandes wird der interne Fehlerzähler um den Wert eins dekrementiert. Wenn der interne Fehlerzähler den Wert von s_ls_limit übersteigt, so wird die Fehlermeldung P-ERR-70106 (Lebenszeichen Profibus Slave ausgefallen) ausgegeben.

(Siehe auch PROFIDRIVE Profil Antriebstechnik, Abschnitt 6.3 Nutzdatensicherung)

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

s_ls_limit

UNS16

0 < s_ls_limit < MAX(UNS16)

T, R

----