Encoder Wertebereich (P-AXIS-00296)
![]() | Dieser Parameter wird nur für EtherCAT-Antriebe verwendet. |
EtherCAT-Antriebe liefern standardmässig eine Absolutposition als Lageistwert. Falls am Antrieb ein Positionsencoder angeschlossen ist, der eine Moduloposition liefert muss im NC-Kern der Wertebereichsüberlauf des Encoders behandelt werden. Hierzu ist der Wertebereich (Anzahl der von Encoder gelieferten unterschiedlichen Positionswerte) des verwendeten Encoders in diesem Paramter einzustellen.
Wird dieser Parameter nicht belegt, so wird ein Encoder mit 32-Bit Auflösung erwartet (Default).
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
encoder_range | SGN32 | 512 MAX(SGN32) | T, R | ---- |
Beispiel:
Encoder mit 16 Bit Auflösung
Insgesamt liefert der Encoder 216 = 65536 unterschiedliche Werte (0 ... 65535), somit ist der Parameter encoder_range auf 65536 einzustellen.
![]() | Dieser Parameter wirkt nur, wenn für P-AXIS-00122 (mode_act_pos) der Wert 2 (modulo) gesetzt ist. |