Zähler Wegauflösung des Gebermesssystems (P-AXIS-00422)
Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0,1 µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In P-AXIS-00422 sind die Anzahl der Geberinkremente anzugeben.
![]() | Dieser Eintrag gilt für "lr_hw[i].*" mit i > 1!Die Auflösung für den Motorgeber "lr_hw[0].*" erfolgt in den Parametern P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
encoder_resolution_num | UNS32 | 0 < encoder_resolution_num < MAX(UNS32) Defaultwert: 1 | T, R | Inkremente |