Wegauflösung des Meßsystems (P-AXIS-00234/ P-AXIS-00233)
Die Wegauflösung des Meßsystems wird in der Dimension [Inkremente/0,1µm] für translatorische Achsen bzw. [Inkremente/0,0001°] für rotatorische Achsen eingegeben. Die Anzahl der Inkremente ist in "getriebe[i].wegaufz" (Zähler), die Größe des Fahrwegs in [0,1µm] für translatorische Achsen bzw. in [0,0001°] für rotatorische Achsen in "getriebe[i].wegaufn" (Nenner) einzutragen.
![]() | Diese Einträge werden beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
wegaufz | SGN32 | 1 < wegaufz < MAX(SGN32) | T, R | Inkr. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
wegaufn | SGN32 | 1 < wegaufn < MAX(SGN32) | T | 0,1µm |
|
|
| R | 0,0001° |
| |
Wegen interner Formatwandlung sollte die Wegauflösung des Meßsystems kleiner oder gleich eins eingestellt werden: wegaufz/wegaufn≤1.Zu beachten ist, dass bei einer Wegauflösung grösser als 1 der Verfahrbereich kleiner als (-MAX(UNS32) ... +MAX(UNS32)) [µm/10-3 °] wird. |