Maximale Abweichung nach Abwahl (P-AXIS-00056)

Nach Ausschalten des Nachführbetriebes weicht normalerweise die Istposition von der ursprünglich gespeicherten Sollposition ab. Mit dem Parameter diff_pos_tracking wird eine Obergrenze für diese Abweichung eingestellt. Wird diese Abweichung überschritten, wird eine Fehlermeldung erzeugt, bei Abweichungen kleiner als diff_pos_tracking wird auf die gespeicherte Sollposition zurückgefahren (siehe auch P-AXIS-00208).

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

diff_pos_tracking

UNS32

0 < diff_pos_tracking < MAX(UNS32)

T

0.1 µm

 

 

 

R

0,0001 °