Maximalweg für Gantry-Slaveachse bei Referenzpunktfahrt (P-AXIS-00284)
Mit diesem Parameter kann der zulässige Verfahrbereich einer Gantry-Slaveachse während der Referenzpunktfahrt eingeschränkt werden. Der Parameter legt den maximal zulässigen Verfahrbereich der Slaveachse in positiver und negativer Richtung relativ zur Startposition der Referenzpunktfahrt fest. Falls der zulässige Verfahrbereich überschritten wird, erfolgt eine Fehlermeldung mit Fehlerkennung P-ERR-70229 und die Referernzpunktfahrt wird abgebrochen.
Durch einen Wert von 0 wird die Überwachung deaktivert (Defaulteinstellung).
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
gantry_max_homing_dist | SGN32 | 0 < gantry_max_homing_dist < MAX(SGN32) | T | 0,1µm |
|
|
| R | 0,0001º |