Meßmethoden
Für die Bereitstellung von Meßsignalen kann eine der folgenden Meßmethoden definiert werden:
- ein Meßtaster-Signal wird über die Hardware-Schnittstelle des NC-Kerns eingelesen (herkömmliche Methode),
- die SERCOS-Schnittstelle setzt eine entsprechende Botschaft bei Eintreffen des Meßsignals ab,
- es wird ein Bit der achsspezifischen Steuerbitleiste des Lagereglers gesetzt,
- ein Meßtaster-Signal wird über eine spezielle Control-Unit des HLI eingelesen,
- internes Meßsignal bei Überschreiten des vorgegebenen Schleppabstandslimits (Festanschlag)
| |
Bei Anwahl einer Meßmethode müssen alle anderen Meßmethoden jeweils abgewählt sein! |
Weiterführende Informationen
- Meßtaster-Signal über Hardware-Schnittstelle (P-AXIS-00117)
- Meßsignalflanke (P-AXIS-00113)
- Messen mit SERCOS-Antrieben (P-AXIS-00116)
- Meßsignal über achsspez. Steuerbitleiste (P-AXIS-00115)
- Meßsignal über HLI Control Unit (P-AXIS-00257)
- Meßsignal vom Antrieb (P-AXIS-00269)
- Messen durch Fahren auf Festanschlag (P-AXIS-00330)