Meßsignal über HLI Control Unit (P-AXIS-00257)
Mit diesem Parameter kann bestimmt werden, dass das Messignal nicht über die zyklische Antriebsschnittstelle, sondern über die Control Unit MCControlBoolnit_Probing-Signal auf dem HLI [HLI] eingelesen wird. Als Messwert wird der Istwert zum Zeitpunkt des Auftretens des Messignals verwendet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
probing_signal_via_plc | BOOLEAN | 0 / 1 | T, R | ---- |
![]() | Bedingt durch die Abtastung des Messtastersignals im Takt der SPS ist die Genauigkeit des gemessenen Wertes geringer als bei Verwendung eines im Antrieb integrierten Messwertlatches. |
Abhängig vom Antriebstyp sind folgende Meßmethoden zulässig:
| Meßmethode | |
| mess_signal_taster mess_signal_achs_steuer probing_signal_via_plc | mess_signal_sercos |
Antriebssimulation | X | - |
Konventionelle | X | - |
SERCOS- | X | X |