Gantry-Überwachung bei antriebsgeführter Referenzpunktfahrt (P-AXIS-00298)
Falls für eine Gantry-Konfiguration die Gantry-Überwachung vor der Referenzpunktfahrt aktiviert ist (P-AXIS-00249), tritt beim Durchführen einer antriebsgeführten Referenzpunktfahrt (z. B. bei SERCOS-Antrieben) normalerweise ein Gantry-Fehler auf, wenn einer der beteiligten Antriebe am Ende der Referenzpunktfahrt seine interne Istposition auf die parametrierte Referenzposition setzt. In diesem Fall tritt der Gantry-Fehler in der Nähe der Referenzposition entweder der Master- oder der Slaveachse auf.
Um auch während einer antriebsgeführten Gantry-Referenzpunktfahrt die Gantry-Überwachung aktivieren zu können besteht die Möglichkeit diesen Gantry-Fehler zu unterdrücken und einen neuen Offset zwischen Master- und Slaveachsen zu berechnen, wenn dieser Gantry-Fehler in der Nähe der Referenzposition auftritt. Die Größe dieses Toleranzbereiches wird mit diesem Parameter eingestellt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
max_reference_position_offset | SGN32 | 0 MAX(SGN32) | T, R | 0,1 µm |
![]() | Die Verwendung von P-AXIS-00298 ist nur bei SERCOS-Antrieben sinnvoll. |