Defaultname der Achse (P-AXIS-00297)
Das Element 'log_achs_name' definiert den Default-Namen der Achse im System. Er wird nur bei Namenskonflikten im Zusammenhang mit den erweiterten Achstauschoperationen verwendet [PROG - Kapitel Achstauschbefehle] und sollte daher analog zur logischen Achsnummer systemweit ebenfalls eindeutig sein. Ansonsten ist der Default Namen ohne Bedeutung, da der Achsname in der Kanalkonfiguration (P-CHAN-00006) festgelegt wird.
| |
Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
log_achs_name | ACHS_NAME | String | ---- |
ACHS_NAME besteht aus folgendem Array:
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
zeichen[m] | SGN08 | m = 0 ... [ACHS_NAME_LAENGE - 1] | ---- |
Wert ACHS_NAME_LAENGE | Bedeutung | ||
applikationsabhängig | maximale Länge der Achsbezeichnung | ||