Beschattung in Abhängigkeit des Sonnenstandes
Je nach Lichteinfall und Sonnenstand werden die Lamellen interaktiv reguliert. Dieser wird so berechnet, dass immer eine nutzungsoptimierte Raumausleuchtung erreicht wird. Anhand der Außentemperatur wird zwischen Sommer und Winterbetrieb unterschieden. Eine konsequente Nutzung der Sonnenenergie reduziert im Winter die Heizungsenergie. Im Sommer wird die Kühllast durch eine optimale Beschattung reduziert ohne den Raum komplett zu verdunkeln. Optional kann durch einen Bewegungsmelder und durch einen Temperaturfühler im Raum die Energiebilanz weiter verbessert werden.
Für die Nutzung dieser Funktionseinheit werden besondere Jalousieantriebe (Jalousieantrieb verbunden mit KL2532) vorausgesetzt.
Einstellungen

Befehle
- temporärer Download: Wenn man Parameter verändern möchte, um die Jalousie zu testen, benötigt man mit einem normalen Download der Parameter (aktiveren der Konfiguration) verhältnismäßig viel Zeit. Zur Arbeitserleichterung und Zeitersparnis besteht daher die Möglichkeit eines temporären Downloads. Hierbei werden nicht erst die Module der SPS gestoppt, um die Parameter runterzuschreiben, sondern die Parameter der Jalousie werden temporär und nicht persistent übergeben. Diese Änderungen werden nach einem Neustart der SPS oder aktiveren der Konfiguration unwirksam.
Parameter
- Zeit bis zur Selbsthaltung der Taster: Zeit, die bis zur Verarbeitung der Befehle der Sensoren/Sensorgruppen (siehe Sensoren / Aktoren) vergehen soll.
- Umschaltverzögerung nach Wegfall der Präsenz: Dieser Parameter ist nur gültig, wenn ein Präsenzmelder angeschlossen ist. Wird ein Taster betätigt, wird der Automatikmodus der Jalousie gestoppt. Ist der Präsenzmelder nicht mehr aktiv (Raum ist leer), startet eine Zeit mit der hier eingestellten Dauer. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Automatikmodus wieder eingeschaltet.
- Verhalten bei ausgeschalteter Automatik: Funktion die ausgeführt werden soll, wenn der Automatikmodus ausgeschaltet ist.
- Jalousie nicht verändern
- Jalousielamellen waagerecht fahren
- Jalousie hoch fahren
- Jalousie komplett zu
- Schwellwert hohe Außenhelligkeit: Wenn der Schwellwertschalter überschritten wurde, dann wird die unter Verhalten bei hoher Außenhelligkeit festgelegte Aktion ausgeführt (siehe unten).
- Schwellwert geringe Außenhelligkeit: Wenn der Schwellwertschalter unterschritten wurde, dann wird die unter Verhalten bei geringer Außenhelligkeit festgelegte Aktion ausgeführt (siehe unten).
- Verhalten bei hoher Außenhelligkeit: Die folgenden Aktionen können für hohe Helligkeit ausgewählt werden:
- Jalousie zu fahren
- Sonnenstandsverfolgung max. Beschattung (Cut off)
- Verhalten bei geringer Außenhelligkeit: Eine dieser Funktionen kann für geringe Helligkeit ausgewählt werden:
- Jalousielamellen waagerecht fahren
- Jalousie hochfahren
- Sonnenstandsverfolgung max Lichteintrag: Die Lamellen werden auf einen Winkel für maximalen Lichteintrag gestellt.
- Sonnenstandsverfolgung max Beschattung (Cut off)
- Schwellwert Raumtemperatur:
- Ein: Ein Überschreiten dieser Temperatur hat zur Folge, dass die ausgewählte Aktion unter Verhalten bei geringer Raumtemperatur (siehe unten) deaktiviert wird.
- Aus: Ein Unterschreiten dieser Temperatur hat zur Folge, dass die ausgewählte Aktion unter Verhalten bei geringer Raumtemperatur (siehe unten) ausgeführt wird.
- Verhalten bei geringer Raumtemperatur: Hier wird die Funktion ausgewählt die ausgeführt werden soll, wenn die Temperatur den oben erwähnten Schwellwert unterschreitet (nur im Winterbetrieb).
- Jalousielamellen waagerecht fahren
- Jalousie hochfahren
- Sonnenstandsverfolgung max Lichteintrag: Die Lamellen werden auf einen Winkel für maximalen Lichteintrag gestellt.
- Sonnenstandsverfolgung max Beschattung ( Cut off ).
Sensoren / Aktoren

In diesem Menü muss der Jalousieantrieb/die Jalousieantriebsgruppe, sowie die digitalen und analogen Signale/Signalgruppen zum hoch- und runterfahren, zur Bewegungserkennung, zum sperren der Automatik und erfassen der Raumtemperatur eingetragen werden.
Online

Befehle
- Schritt Hoch/Runter: Fährt die Jalousie(n) schrittweise hoch/runter. Standard Jalousien (Typ 2) werden mit einer einstellbaren Zeit gefahren. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden für die eingetragene Schrittweite gefahren.
- Hoch/Runter: Fährt die Jalousie(n) hoch/runter. Jalousien die an eine KL2532 angebunden sind, werden über die Eilganggeschwindigkeit bewegt. Die Eilganggeschwindigkeit muss im Dynamik Bereich des Jalousieantriebs eingetragen werden.
- Stopp: Hält die Jalousie(n) an.
- Position vorgeben: Fährt die Jalousie(n) zur entsprechenden Position. Diese Position muss in einer prozentualen Beschattung und Lamellenwinkel angegeben werden.
- Steuerungsmodus setzen: Hier kann der Automatik- oder Handbetrieb ausgewählt werden. Die Auswahl wird nach betätigen der Übernehmen Schaltfläche aktiviert.
- Simulationsart setzen: Sommer- oder Wintersimulation aktivieren oder den Simulationsmodus deaktivieren.
Zustand
- Mittelwert Position: Aktueller Mittelwert der Positionen des Jalousieantriebs/der Jalousieantriebe. 100% entspricht vollständig geschlossen, 0% vollständig geöffnet.
- Raumtemperatur: Die momentane Raumtemperatur kann hier abgelesen werden.
- Bewegungsmelder: Gibt an, ob Bewegungen erkannt wurden.
- Außenhelligkeit: Zeigt die Außenhelligkeit an.
- Jahreszeit: Anzeige der Jahreszeit.
- Betriebsmodus: Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an.
- Steuerungsmodus: Zeigt den aktuellen Steuerungsmodus an.
- Simulationsmodus: Gibt an, welcher Simulationsmodus aktiv ist.
- Simulation aus
- Simulation Sommerbetrieb
- Simulation Winterbetrieb
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.