Symbole

Unabhängige SPS Ein- und Ausgangsvariablen werden im BA Manager angezeigt und können mit jeder Klemme (Variablen) derselben Bit Größe verknüpft werden. Diese Variablen werden separat aufgelistet (Ein- und Ausgang) und stehen unter Applikationsprogramm→Symbole im Navigationsbaum zur Verfügung.

Wie füge Ich benutzerdefinierte Ein- und Ausgangsvariablen hinzu?

Fügen Sie mit dem TwinCAT PLC Control eine SPS Variable zum Applikationsprogramm hinzu. Arrays und Strukturen werden ebenfalls unterstützt. Die Position der Variablen innerhalb des Projekts ist hierbei nicht entscheidend.

Symbole 1:

Die Variable muss im Ein- oder Ausgangsbereich liegen.

Beispiel

VAR
(* wird angezeigt *)
    Var1 AT %IX5.3 : BOOL;
    Var2 AT %I* : INT;
    Var3 AT %QB17 : WORD;
    Var4 AT %Q* : REAL;
(* wird nicht angezeigt *)
    Var5 AT %M* : BOOL;
    Var6 : UINT;
END_VAR

Var1 to Var4 wird im BA Manager angezeigt.
Var5 wird nicht angezeigt, weil im Speicherbereich angelegt.

Var6 wird nicht angezeigt, weil im Speicherbereich angelegt und steht daher nicht im Ein- und Ausgangsbereich zur Verfügung. Für weitere Informationen zum Anlegen von Variablen und Reservieren von Speicherbereichen lesen Sie bitte die TwinCAT PLC Control Dokumentation.

Kompilieren Sie das Projekt erneut, damit die *.tpy erneut erzeugt wird.

Lesen Sie die *.tpy Datei erneut in den BA Manager ein indem Sie Applikationsprogramm im Navigationsbaum für den entsprechenden Controller auswählen und im Einstellungen Menü im Informations und Einstellungs Fenster auf der rechten Seite auf Neu einlesen klicken.

Die Symbole werden nun im Navigation tree aufgelistet.
Symbole 2:

Wie konfiguriere Ich benutzerdefinierte Symbole?