Verknüpfungs Dialog
Dieser Dialog wird aufgerufen, sobald ein Sensor oder Aktor mit dem Kanal einer Klemme oder eine SPS Variable mit einer Klemmenvariablen verknüpft werden soll. Die übliche Vorgehensweise ist ein Klick auf einen Sensor, Aktor oder Symbol im Navigationsbaum, Auswahl des Einstellungen Tab und betätigen der verknüpft mit... Schaltfläche für den entsprechenden Ein- oder Ausgang.

Mögliche Verknüpfungen werden in einer hierarchischen Baumstruktur aufgelistet (ähnlichem der des Windows Explorer).
![]() | Nur Kanäle die kompatibel zum entsprechenden Sensor/Aktor sind werden angezeigt. Für Symbole stehen nur Klemmenvariablen mit derselben Bit Größe zur Auswahl. |
Um eine Auswahl zu tätigen Linksklicken Sie im Baum auf die Verknüpfung (sie wird farbig hervorgehoben). Klicken Sie auf OK um die ausgewählte Verknüpfung zu bestätigen. Hatten Sie nicht vor den Sensor/Aktor/Symbol zu (erneut-)verknüpfen, dann betätigen Sie Abbrechen.
Die Filter Option ermöglicht die Anzeige aller zutreffenden Klemmenkanäle oder aber das Ausblenden aller bereits verknüpften und/oder blockierten (deaktivierten) Kanäle.
Sie können ebenso die Namensgebung der verknüpften Elemente beeinflussen. Diese Optionen sind beibehalten beider Namen, Namen vom Sensor/Aktor für den Klemmenkanal übernehmen oder Namen vom Klemmenkanal für den Sensor/Aktor übernehmen. Diese Möglichkeit steht nicht für Symbole zur Verfügung!