FB_BACnet_RemoteBinaryOutput_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteBinaryOutput_EX kann lesend und schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ BinaryOutput zugegriffen werden.
VAR_INPUT
bEnablePV : BOOL;
bNullPV : BOOL;
bPV : BOOL;
bEnablePV: TRUE = Schreibfreigabe des Property-Werts; FALSE = Eintrag im BACnet Objekt nicht verändern (bNullPV und fPV werden unwirksam).
bNullPV: TRUE = Eintrag der Property löschen (NULL); anstelle des Werts von bPV; FALSE = Wert von bPV als Property Wert schreiben.
b PV: Wert der in die Property Present_Value geschrieben werden soll, wenn bEnablePV = TRUE und bNullPV = FALSE sind. Das Schreiben der Prozessdaten erfolgt bei Änderung.
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
bPresentValue : BOOL;
bOverridden : BOOL;
bOutOfService : BOOL;
bFault : BOOL;
bInAlarm : BOOL;
bNoOutput : BOOL;
bOpenLoop : BOOL;
bShortedLoop : BOOL;
bOtherFault : BOOL;
eEventState : E_BACNETEVENTSTATE;
nChangeOfState : UDINT;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
bPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Present_Value).
bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Status_Flags.
bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Reliability.
eEventState: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Event_State.
bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Acked_Transitions).
nActivePrio: Gibt die aktuell wirksame Priorität des Priority-Array an, die auf das Present_Value wirkt (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Present_Value).
nChangeOfState: Anzahl der Zustandsänderungen (nicht gleichzusetzen mit Wertänderung) der Property Present_Value (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt BinaryOutput und Property Change_Of_State_Count).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
RemoteDevice : FB_BACnet_RemoteDevice;
RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.