E_BACNETEVENTSTATE
PLC-Abbildung des BACnet-Datentyps BACnetEventState. Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zur Property Event_State.
TYPE E_BACNETEVENTSTATE :
(
BACnetEventState_state_normal := 0,
BACnetEventState_fault := 1,
BACnetEventState_offnormal := 2,
BACnetEventState_high_limit := 3,
BACnetEventState_low_limit := 4,
BACnetEventState_life_safety_alarm := 5
)
END_TYPE
BACnetEventState_state_normal
: Objektzustand normal (Property Reliability gleich NO_FAULT_DETECTED).
BACnetEventState_fault
: Objektzustand in Fehler (Property Reliability ungleich NO_FAULT_DETECTED).
BACnetEventState_offnormal
: Objektzustand aus-normal (Property Reliability gleich NO_FAULT_DETECTED).
BACnetEventState_high_limit
: Objektzustand oberer Grenzwert erreicht/überschritten (Property High_Limit).
BACnetEventState_low_limit
: Objektzustand unterer Grenzwert erreicht/unterschritten (Property Low_Limit).
BACnetEventState_life_safety_alarm
: Objektzustand life-safety-alarm.