FB_BACnet_RemoteAnalogValue_EX

FB_BACnet_RemoteAnalogValue_EX 1:

Anwendung

Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteAnalogValue_EX kann lesend und schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ AnalogValue zugegriffen werden.

VAR_INPUT

bEnablePV  : BOOL;
bNullPV    : BOOL;
fPV        : REAL;

bEnablePV: TRUE = Schreibfreigabe des Property-Werts; FALSE = Eintrag im BACnet Objekt nicht verändern (bNullPV und fPV werden unwirksam).

bNullPV: TRUE = Eintrag der Property löschen (NULL); anstelle des Werts von fPV; FALSE = Wert von fPV als Property Wert schreiben.

fPV: Wert der in die Property Present_Value geschrieben werden soll, wenn bEnablePV = TRUE und bNullPV = FALSE sind. Das Schreiben der Prozessdaten erfolgt bei Änderung.

VAR_OUPUT

bReady         : BOOL;
fPresentValue  : REAL;
bOverridden    : BOOL;
bOutOfService  : BOOL;
bFault         : BOOL;
bInAlarm       : BOOL;
bOverRange     : BOOL;
bUnderRange    : BOOL;
bOtherFault    : BOOL;
eEventState    : E_BACNETEVENTSTATE;
tObjectID      : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError         : BOOL;
nErrorId       : UINT;

bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.

fPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Present_Value).

bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Status_Flags.

bOverRange, bUnderRange, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Reliability.

eEventState: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Event_State.

bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Acked_Transitions).

tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.

bError: Ein Fehler steht an.

nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.

VAR_IN_OUT

RemoteDevice       : FB_BACnet_RemoteDevice;

RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.