FB_BACnet_RemoteAnalogInput_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_RemoteAnalogInput_EX kann lesend auf ein BACnet-Objekt vom Typ AnalogInput zugegriffen werden.
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
fPresentValue : REAL;
bOverridden : BOOL;
bOutOfService : BOOL;
bFault : BOOL;
bInAlarm : BOOL;
bOverRange : BOOL;
bUnderRange : BOOL;
bNoSensor : BOOL;
bOpenLoop : BOOL;
bShortedLoop : BOOL;
bOtherFault : BOOL;
eEventState : E_BACNETEVENTSTATE;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
fPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Present_Value).
bOverride, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Status_Flags.
bOverRange, bUnderRange, bNoSensor, bOpenLoop, bShortedLoop, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Reliability.
eEventState: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Event_State.
bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogInput und Property Acked_Transitions).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
RemoteDevice : FB_BACnet_RemoteDevice;
RemoteDevice: Angabe der Instanz des entfernten, zugehörigen BACnet-Server Bausteins (Client). Pro BACnet-Adapter sind mehrere BACnet-Clients möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_RemoteDevice für weitere Informationen.