FB_BACnet_MultiStateValue_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_MultiStateValue_EX kann lesend und schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ MultiStateValue zugegriffen werden.
VAR_INPUT
bEnablePV : BOOL;
bNullPV : BOOL;
nPV : UDINT;
bEnable: TRUE = Das Prozessdatum wird aktiviert; der Wert, der sich aus bNull bzw. nState ergibt, wird in das entsprechende BACnet Object geschrieben, FALSE = Prozessdatum wird deaktiviert
bNull: TRUE = Null-Schreiben des BACnet Objekts (z.B. Löschen einer Priorität), FALSE = Wert aus nState schreiben
nState: Wert der in das BACnet Object geschrieben wird, wenn bEnable = TRUE und bNull = FALSE sind. Multi-State im Bereich [1 .. Max_Number_Of_States].
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
nPresentValue : UDINT;
bOverridden : BOOL;
bOutOfService : BOOL;
bFault : BOOL;
bInAlarm : BOOL;
bMultiStateFault : BOOL;
bOtherFault : BOOL;
eEventState : E_BACNETEVENTSTATE;
bAckedTrans_ToOffNormal : BOOL;
bAckedTrans_ToFault : BOOL;
bAckedTrans_ToNormal : BOOL;
nActivePrio : UINT;
nNbrOfStates : UDINT;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.
nPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateValue und Property Present_Value).
bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateValue und Property Status_Flags.
bMultiStateFault, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateValue und Property Reliability.
eEventState: E_BACNETEVENTSTATE, siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateValue und Property Event_State.
bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateValue und Property Acked_Transitions).
nNbrOfStates: Meldet die verfügbare Anzahl von Werten, die das Present_Value des MultiStateValue-Objekts annehmen kann (1...nNbrOfStates). Ist "nNbrOfStates" gleich 0, dann gibt es keinen gültigen "State" den das Objekt annehmen kann (Present_Value ist 0).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.
VAR_IN_OUT
Device : FB_BACnet_Device;
Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.