FB_BACnet_MultiStateOutput_EX

FB_BACnet_MultiStateOutput_EX 1:

Anwendung

Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_MultiStateOutput_EX kann lesend und schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ MultiStateOutput zugegriffen werden.

VAR_INPUT

bEnablePV  : BOOL;
bNullPV    : BOOL;
nPV        : UDINT;

bEnable: TRUE = Das Prozessdatum wird aktiviert; der Wert, der sich aus bNull bzw. nState ergibt, wird in das entsprechende BACnet Object geschrieben, FALSE = Prozessdatum wird deaktiviert

bNull: TRUE = Null-Schreiben des BACnet Objekts (z.B. Löschen einer Priorität), FALSE = Wert aus nState schreiben

nPV: Wert der in das BACnet Object geschrieben wird, wenn bEnable = TRUE und bNull = FALSE sind. Multi-State im Bereich [1 .. Number_Of_States].

VAR_OUPUT

bReady                   : BOOL;
nPresentValue            : UDINT;
bOverridden              : BOOL;
bOutOfService            : BOOL;
bFault                   : BOOL;
bInAlarm                 : BOOL;
bNoOutput                : BOOL;
bOpenLoop                : BOOL;
bShortedLoop             : BOOL;
bOtherFault              : BOOL;
eEventState              : E_BACNETEVENTSTATE;
bAckedTrans_ToOffNormal  : BOOL;
bAckedTrans_ToFault      : BOOL;
bAckedTrans_ToNormal     : BOOL;
nActivePrio              : UINT;
nNbrOfStates             : UDINT;
tObjectID                : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError                   : BOOL;
nErrorId                 : UINT;

bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein FB_BACnet_Device nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im TwinCAT System Manager nicht richtig verknüpft.

nPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Present_Value).

bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Status_Flags.

bNoOutput, bOpenLoop, bShortedLoop, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Reliability.

eEventState: E_BACNETEVENTSTATE, siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Event_State.

bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Acked_Transitions).

nActivePrio: Gibt die aktuell wirksame Priorität des Priority-Array an, die auf das Present_Value wirkt (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt MultiStateOutput und Property Present_Value).

nNbrOfStates: Meldet die verfügbare Anzahl von Werten, die das Present_Value des MultiStateOutput-Objekts annehmen kann (1...nNbrOfStates). Ist nNbrOfStates gleich 0, dann gibt es keinen gültigen "State" den das Objekt annehmen kann (Present_Value ist 0).

tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts Objekt Type und Objekt Instanz.

bError: Ein Fehler steht an.

nErrorId: siehe globale Konstanten BACnet_Globals.

VAR_IN_OUT

Device               : FB_BACnet_Device;

Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.