FB_BACnet_AnalogValue_EX
Anwendung
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_BACnet_AnalogOutput kann lesend und mit Priorität 12 auf die Property Present_Value schreibend auf ein BACnet-Objekt vom Typ AnalogValue (AV) zugegriffen werden.
VAR_INPUT
bEnablePV : BOOL;
bNullPV : BOOL;
fPV : REAL;
bEnablePV: TRUE = Schreibfreigabe des Property-Werts; FALSE = Eintrag im BACnet Objekt nicht verändern (bNullPV und fPV werden unwirksam).
bNullPV: TRUE = Eintrag der Property löschen (NULL); anstelle des Werts von fPV; FALSE = Wert von fPV als Property Wert schreiben.
fPV: Wert der in die Property Present_Value geschrieben werden soll, wenn bEnablePV = TRUE und bNullPV = FALSE sind. Das Schreiben der Prozessdaten erfolgt bei Änderung.
VAR_OUPUT
bReady : BOOL;
fPresentValue : REAL;
bOverridden : BOOL;
bOutOfService : BOOL;
bFault : BOOL;
bInAlarm : BOOL;
bOverRange : BOOL;
bUnderRange : BOOL;
bOtherFault : BOOL;
eEventState : E_BACNETEVENTSTATE;
bAckedTrans_ToOffNormal : BOOL;
bAckedTrans_ToFault : BOOL;
bAckedTrans_ToNormal : BOOL;
nActivePrio : UINT;
tObjectID : T_BACnet_ObjectIdentifier:=16#FFFFFFFF;
bError : BOOL;
nErrorId : UINT;
bReady: Meldung der allgemeinen Bereitschaft. Ist dieser Ausgang gesetzt, so sind die übrigen Status-Ausgänge gültig (PresentValue, Overridden ...). Ist der Ausgang FALSE, dann meldet der zugehörige Funktionsbaustein "FB_BACnet_Device" nicht "Operational" oder die Baustein-Instanz wurde im System Manager nicht richtig verknüpft.
fPresentValue: Aktueller Wert des BACnet-Objekts (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Present_Value).
bOverridden, bOutOfService, bFault, bInAlarm: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Status_Flags.
bOverRange, bUnderRange, bOtherFault: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Reliability.
eEventState: Siehe BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Event_State.
bAckedTrans_ToOffNormal, bAckedTrans_ToFault, bAckedTrans_ToNormal: Flags der Property Acked_Transitions (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Acked_Transitions).
nActivePrio: Gibt die aktuell wirksame Priorität des Priority-Arrays an, die auf das Present_Value wirkt (siehe auch BACnet-Spezifikation DIN EN ISO 16484-5 zum BACnet-Objekt AnalogOutput und Property Present_Value).
tObjectID: Objekt ID des BACnet Objekts (Objekt Type und Objekt Instanz).
bError: Ein Fehler steht an.
nErrorId: siehe globale Konstanten (BACnet_Globals).
VAR_IN_OUT
Device : FB_BACnet_Device;
Device: Angabe der Instanz des lokalen, zugehörigen BACnet-Server Bausteins. Pro BACnet-Adapter ist ein BACnet-Server möglich. Siehe FB_BACnet_Adapter und FB_BACnet_Device für weitere Informationen.