BAC_BV_01
Funktionsbeschreibung
Das Template ermittelt einen Prozesswert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates).
Das Template wird eingesetzt um einen binären Prozesswert auszugeben oder den Zustand eines Aggregates anzuzeigen.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_INPUT
bEnSfty : BOOL;
bValSfty : BOOL;
bEnDst : BOOL;
bValDst : BOOL;
bEnLoc : BOOL;
bValLoc : BOOL;
bEnPgm : BOOL;
bValPgm : BOOL;
bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität
bValSfty: Digitaler Wert Sicherheitspriorität
bEnDst: Freigabe Störungspriorität.
bValDst: Digitaler Wert Störungspriorität.
bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff
bValLoc: Digitaler Wert Priorität manueller Eingriff
bEnPgm: Freigabe Programmpriorität
bValPgm: Digitaler Wert Programmpriorität
VAR_OUTPUT
bPrVal : BOOL;
bPrVal: Aktueller Wert des Binären-Wert-Objekts.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe | ||
---|---|---|---|---|---|
BV |
| BV-Objekt für die Ausgabe oder Anzeige eines Prozesswertes | |||
Priorität: | Freigabe | Wert | |||
PRIO_SAFETY (1) | Eingang bEnSfty | Eingang bValSfty | |||
PRIO_DISTURBANCE (3) | Eingang bEnDst | Eingang bValDst | |||
PRIO_LOCAL (8) | Eingang bEnLoc | Eingang bValLoc | |||
PRIO_PROGRAM (15) | Eingang bEnPgm | Eingang bValPgm |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |