BAC_BO_01

Funktionsbeschreibung

Das Template ermittelt den aktuellen Schaltwert aus mehreren, priorisierten Sollwerten (Prioritätsmatrix, Eingänge des Templates) und übermittelt den Schaltwert an eine Busklemme (siehe IO-Verknüpfung).
Das Template erfasst zum einen den manuellen Handeingriff mittels eines digitalen Eingangs LocSwi und die Rückmeldung des Aktors über die beiden Eingänge bEnFdb/bFdb des Templates.
Das Template wird eingesetzt um Schaltbefehle oder Impulse auszugeben und zu überwachen (z. B. 1-stufige Motoren/Pumpen, Klappen).

Schnittstelle

BAC_BO_01 1:

Blockschaltbild

BAC_BO_01 2:

VAR_INPUT

bEnSfty    : BOOL;
bValSfty   : BOOL;
bEnDst     : BOOL;
bValDst    : BOOL;
bEnLoc     : BOOL;
bValLoc    : BOOL;
bEnPgm     : BOOL;
bValPgm    : BOOL;

bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität

bValSfty: Digitaler Wert Sicherheitspriorität

bEnDst: Freigabe Störungspriorität.

bValDst: Digitaler Wert Störungspriorität.

bEnLoc: Freigabe Priorität manueller Eingriff

bValLoc: Digitaler Wert Priorität manueller Eingriff

bEnPgm: Freigabe Programmpriorität

bValPgm: Digitaler Wert Programmpriorität

VAR_OUTPUT

bPrVal        : BOOL;
udiActvPrio   : UDINT;
bStaOverrd    : BOOL;

bPrVal: Aktueller Wert des Binären-Ausgangs-Objekts.

udiActvPrio: Anzeige der aktuellen Priorität des BO-Objekts

bStaOverrd: Anzeige, dass das BO-Objekt durch einen lokalen Mechanismus übersteuert wird, siehe LocSwi

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

optional

Aufgabe

BO

FB_BACnetBO1203

 

BO-Objekt für die Ausgabe des Schaltwertes

Priorität:

Freigabe

Wert

PRIO_SAFETY (1)

Eingang bEnSfty

Eingang bValSfty

PRIO_DISTURBANCE (3)

Eingang bEnDst

Eingang bValDst

PRIO_LOCAL (8)

Eingang bEnLoc

Eingang bValLoc

PRIO_PROGRAM (15)

Eingang bEnPgm

Eingang bValPgm

LocSwi

FB_BACnetBI1203

 

Digitales Eingangs-Objekt zur Anzeige des Schalters für die lokale Übersteuerung des Schaltwertes des BO-Objekts

IO-Verknüpfung

In der zum Template gehörigen XML-Description sind in dem Bereich Parameter Variablen mit der Kennung INPUT oder Output deklariert. Diese Parameter können im Project Builder oder über die Excel-Import-Schnittstelle mit dem Prozessabbild der Eingangs- und Ausgangsebene in der SPS verknüpft werden.

Parameter

Typ

Instanz

Typ

Prozessabbild

 

LocSwi_bVal

USINT

LocSwi

FB_BACnetBI1203

Eingang

 

BO_bRawIoPrVal

BOOL

BO

FB_BACnetBO1203

Ausgang

 

IO-Verknüpfung

Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen

Parameter

Typ

optional

Prozessabbild

 

BI_LocalSwitch

BOOL

 

Eingang

Digitaleingang - Schalter Hand - Meldung - Hand/Auto

BO_SwitchingCommand

BOOL

 

Ausgang

Digitalausgang - Schaltbefehl - Ein/Aus

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe