BAC_BI_CMD_01
Funktionsbeschreibung
Das Template erfasst einen binären Eingangswert von einer Busklemme. Außerdem wird der Prozesswert bPrVal des BI-Objekts ausgewertet und vom Alarmbaustein AlmBI erfasst und verarbeitet.
Aufgrund der Zustandsänderung an dem BI-Objekt kann über das Gruppenauftrags-Objekt CMD spezifizierte Properties anderer Objekte beschrieben werden.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlage z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe |
|---|---|---|---|
BI |
| Binary Input Objekt | |
AlmBI |
| Erfassung und Weiterverarbeitung des Prozesswertes BI_bPrVal | |
CMD | FB_BACnet_Command_Ex |
| Gruppenauftrag-Objekt |
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter | Typ | optional | Prozessabbild |
|
|---|---|---|---|---|
BI_DigitalInput | BOOL |
| Eingang | Digitaler Eingang Busklemme |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |