BAC_Scale_04
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_Scale_04 stellt eine Linear-Interpolation mit 4 Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen. Die Kennlinie wird durch die Stützpunkte [X1/Y1] bis [X4/Y4] bestimmt.

Schnittstelle
VAR_INPUT
rX : REAL;
rX: Eingangswert der Kennlinie
VAR_OUTPUT
rY : REAL;
rY: Errechneter Ausgangswert der Kennlinie
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
X1 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X1 vorgegeben | |
X2 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X2 vorgegeben | |
X3 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X3 vorgegeben | |
X4 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X4 vorgegeben | |
Y1 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y1 vorgegeben | |
Y2 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y2 vorgegeben | |
Y3 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y3 vorgegeben | |
Y4 | Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y4 vorgegeben | |
Scale | Der Baustein FB_BA_Chrct04 stellt eine Linear-Interpolation mit 4 Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen | |
Y | Ausgabe errechneter Ausgangswert der Kennlinie |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |