BAC_Hys_02
Funktionsbeschreibung
Das Template stellt eine Hysterese-Funktion mit dynamischen Schaltpunkten dar.

Schnittstelle
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rX : REAL;
bEn: Freigabe
rX: Istwert
rSp: Sollwert
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
bQ: Ausgabe aktueller Zustand der Hysterese-Funktion
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
En | Das BV-Objekt dient zur Anzeige der Freigabe Hysterese Funktion | |
X | Das AV- Objekt zeigt den Istwert an, der über die Eingangsvariable rX an das Template angebunden wird | |
Sp | Das AV- Objekt zeigt den Sollwert an, der über die Eingangsvariable rSp an das Template angebunden wird | |
HysOn | AV-Objekt zur Eingabe des oberen Grenzwertes der Hysterese-Funktion | |
HysOff | AV-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Hysterese-Funktion | |
Hys | Der Funktionsbaustein Hys ist das Kernstück der Hysterese-Funktion | |
Q | Das BV-Objekt zeigt den aktuellen Zustand der Hysterese-Funktion an |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |