BAC_Hys_01

Funktionsbeschreibung

Das Template stellt eine Hysterese-Funktion mit festen Schaltpunkten dar.

BAC_Hys_01 1:

Schnittstelle

BAC_Hys_01 2:

VAR_INPUT

bEn   : BOOL; 
rX    : REAL;

bEn: Freigabe

rX: Istwert

VAR_OUTPUT

bQ    : BOOL;

bQ: Ausgabe aktueller Zustand der Hysterese-Funktion

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

En

FB_BACnetBV1204

Das BV-Objekt dient zur Anzeige der Freigabe Hysterese Funktion

X

FB_BACnetAVDisplay

Das AV-Objekt zeigt den Istwert an, der über die Eingangsvariable rX an das Template angebunden wird

HysOn

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe des oberen Grenzwertes der Hysterese-Funktion

HysOff

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe des unteren Grenzwertes der Hysterese-Funktion

Hys

FB_BA_Swi2P

Der Funktionsbaustein Hys ist das Kernstück der Hysterese-Funktion

Q

FB_BACnetBVDisplay

Das BV-Objekt zeigt den aktuellen Zustand der Hysterese-Funktion

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe