BAC_AC_SpSuAT_01
Anwendung
Sollwertprogramm für eine Zulufttemperatur Regelung mit einem Zulufttemperatur Sollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation über eine Kennlinie.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02


Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
rSpHtg : REAL;
rSpErc : REAL;
rSpCol : REAL;
rSpHtg: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Heizen
rSpErc: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung
rSpCol: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Kühlen
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
X1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 | |
X2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 | |
X3 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3 | |
X4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4 | |
Y1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 | |
Y2_3 | Eingabe des Wertes für die Stützpunkte Y2/Y3 | |
Y4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4 | |
Scale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur. | |
Sp | Ausgabe des errechneten, einfachen Raumtemperatur-Sollwertes. Dieser wird an die Ausgänge rSpHtg, rSpCol und rSpErc ausgegeben. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |