BAC_AC_SpRmT_01
Anwendung
Das Template ist ein Sollwertprogramm für eine Abluft/Zuluftkaskade mit nur einem Raumtemperatursollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02


Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
rSp : REAL;
rSp: Errechneter Sollwert der Raumtemperatur
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
X1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 | |
X2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 | |
X3 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X3 | |
X4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X4 | |
Y1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 | |
Y2_3 | Eingabe des Wertes für die Stützpunkte Y2/Y3 | |
Y4 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y4 | |
Scale | Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Aussentemperatur. | |
Sp | Ausgabe des errechneten, einfachen Raumtemperatur-Sollwertes. Dieser wird an dem Ausgang rSp ausgegeben. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |