BAC_AC_ReHtr_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_AC_ReHtr_01 dient zur Steuerung und Regelung eines Nacherhitzers.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Regelung der Zulufttemperatur
- Freigabe der Pumpe
- Ansteuerung des Regelventils
Die Freigabe des Zulufttemperaturreglers SuA_PID wird in dem Template über eine Auswertung der Anlagenbetriebsart udiOpMod gebildet.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSpHtg : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rSuAT: Messwert Zulufttemperatur
rSpHtg: Sollwert der Zulufttemperatur
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SuA_PID | Sub-Template Zulufttemperaturregelung. Die Temperaturregelung erfolgt stetig mittels eines PID-Sequenzreglers. | |
Vlv | Sub-Template zur Ansteuerung eines stetigen Ventils | |
Pu | Sub-Template zur Ansteuerung einer einstufigen Pumpe |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |