FB_BA_SetTime
Systemzeit setzen
Funktionsbeschreibung
Mit dem Funktionsbaustein FB_BA_SetTime kann die lokale NT-Systemzeit und das Datum eines TwinCAT-Systems gesetzt werden (die lokale NT-Systemzeit wird in der Taskleiste eingeblendet). Die Systemzeit wird über die Struktur stSysTi vorgegeben.
Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des Funktionsbausteins NT_SetLocalTime aus der TcUtilities-Bibliothek aufgerufen.
![]() | Die lokale NT-Systemzeit können Sie auch mit der Hilfe des SNTP-Protokolls mit einer Referenzzeit synchronisieren. Mehr Informationen dazu finden Sie im Beckhoff Information System unter: |

Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
bSet : BOOL;
sNetId : T_AmsNetId;
stSysTi : TIMESTRUCT;
udiTiOut : UDINT;
bSet: Aktivierung des Funktionsbausteins mit einer steigenden Flanke
sNetId: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden dessen lokale NT-Systemzeit gesetzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring sNetId := ''; angegeben werden.
stS ysTi Struktur mit der neuen lokalen NT-Systemzeit. Ist die Zeit als Struktur nicht vorhanden, so empfiehlt sich die Verwendung des Bausteins FB_BA_CnvtTiSt, welcher die Teilvariablen von Datum und Uhrzeit in einer Struktur zusammen führt.
udiTiOut: Gibt die Timeout-Zeit [s] an, die bei der Ausführung nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
udiErrorId : UDINT;
bInvalidParameter : BOOL;
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins über eine steigende Flanke an bSetLocalTime wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung der NT-Systemzeit erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt. bError wird mit der Aktivierung des Funktionsbaustein über die Eingangsvariable bSetLocalTime zurück gesetzt.
bErr: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn entweder die zu übertragene Systemzeit fehlerhaft ist, siehe unten oder aber ein ADS-Fehler in der Übertragung stattfindet. Beide Fehlerarten schlagen sich in einer eindeutigen Beschreibung der Ausgangsvariablen udiErrId / udiErrArg nieder.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
Grenzen der Zeitvorgabe
Die angelegte Zeitstruktur stSysTi wird bausteinintern auf Grenzen geprüft:
Jahr: 1970..2106 - dieser Bereich bezieht sich auf den maximal darstellbaren Jahres-Zeitbereich im TwinCAT-System
Monat: 1..12
Monatstag: 1..28/29/30/31, je nach Monat und Schaltjahr - beides wird ermittelt und berücksichtigt
Stunde: 0..23
Minute: 0..59
Sekunde: 0..59
Millisekunde: 0..999
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |